Złącze do płytek drukowanych - FKDSO 2,5/ 4-L KMGY - 2200319

Złącze do druku, prąd znamionowy: 22 A, napięcie znamionowe: 250 V, wymiar rastra: 5 mm, liczba biegunów: 4, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, kolor: jasnoszary. Artykuł z bocznym wyjściem pinu

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Złącze sprężynowe do druku do obudów dla elektroniki ME i ME MAX
  • Technologia Push-in umożliwia łatwe przyłączanie
  • Raster 5 mm
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2200319
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Strona katalogu Strona 153 (C-1-2013)
GTIN 4046356563840
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,006 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij