Komponenty obudowy elektroniki - UM-PRO PE CONTACT L3 - 2200163

Rysunek przedstawia wersję dla poziomu płytek druk. 1

Styk PE do obudowy UM-PRO do połączenia płytki drukowanej na poziomie 3 z szyną nośną

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Artykuł należy do rodziny produktów UM-BASIC/UM-PRO
  • Profil z PCW (UM-BASIC) lub PA (UM-PRO)
  • Dostępne w dowolnych długościach
  • Dostępne w szerokości 72 mm, 108 mm i 122 mm
  • Różne sposoby podłączenia
  • Możliwość montażu na szynie nośnej

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2200163
Jednostka opakowania 20 pcs
Minimalne zamówienie 20 pcs
Strona katalogu Strona 748 (C-1-2013)
GTIN 4046356547246
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
Numer taryfy celnej 85369095
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij