Komponenty obudowy elektroniki - UM-PRO 122 COVER-L BK - 2200158

Element boczny (z lewej) ze stopą montażową do szyny nośnej dla profili UM-PRO płytek drukowanych o szerokości 122 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Artykuł należy do rodziny produktów UM-BASIC/UM-PRO
  • Profil z PCW (UM-BASIC) lub PA (UM-PRO)
  • Dostępne w dowolnych długościach
  • Dostępne w szerokości 72 mm, 108 mm i 122 mm
  • Różne sposoby podłączenia
  • Możliwość montażu na szynie nośnej

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2200158
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Strona katalogu Strona 749 (C-1-2013)
GTIN 4046356547406
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,019 KGM
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij