Wtyk - GMSTBT 2,5 HV/2-ST-7,25 GY7035 - 2199757

Wtyk, prąd znamionowy: 16 A, napięcie znamionowe (III/2): 1000 V, liczba biegunów: 2, wymiar rastra: 7,25 mm, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, kolor: jasnoszary, powierzchnia styku: cynowy

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Odpowiednie do obudów dla elektroniki ME i ME MAX
  • Prostopadłe wtykane przyłącze śrubowe
  • Raster 7,25 mm dla nieograniczonego dopuszczenia UL dla 600 V
Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2199757
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Strona katalogu Strona 508 (C-1-2013)
GTIN 4046356495332
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,004 KGM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij