Złącze wysokoprądowe - UHV 50-KH/M10 - 2130318

Rysunek przedstawia kombinację wariantów UHV 50-AS/AS, UHV 50-KH/AS i UHV 50-KH/KH

Wysokoprądowa listwa zaciskowa z przyłączem oczkowym, przekrój znamionowy: 25 ... 50 mm², AWG: 6 ... 1/0, szerokość: 32 mm, kolor: szary

Cena:

1795.64 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Możliwość dostarczenia obu wersji podłączania - wersji z podłączeniem końcówek kablowych lub do łączenia bezpośredniego oraz w wersji mieszanej
  • Złącza wysokoprądowe UHV... dostępne są w licznych wersjach
  • Liczne akcesoria, jak np. szyny połączeniowe do łączenia poprzecznego, gwarantują pewne i komfortowe wykonanie okablowania przewodami o przekroju do 240 mm²

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2130318
Jednostka opakowania 10 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4017918053093
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,156 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia IN (Indie)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij