Złącze wysokoprądowe - UHV 25-AS/AS - 2130004

Rysunek przedstawia kombinację wariantów UHV 25-AS/AS, UHV 25-KH/AS i UHV 25-KH/KH

Łącznik wysokoprądowy z przyłączem sworzniowym, przekrój: 6–25 mm², AWG: 10–4, szerokość: 26 mm, kolor: szary

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Liczne akcesoria, jak np. szyny połączeniowe do łączenia poprzecznego, gwarantują pewne i komfortowe wykonanie okablowania przewodami o przekroju do 240 mm²
  • Złącza wysokoprądowe UHV... dostępne są w licznych wersjach
  • Możliwość dostarczenia obu wersji podłączania - wersji z podłączeniem końcówek kablowych lub do łączenia bezpośredniego oraz w wersji mieszanej

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2130004
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Strona katalogu Strona 554 (C-1-2017)
GTIN 4017918052782
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,101 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia IN (Indie)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij