Łączniki wtykowe płytek drukowanych - MCVR 1,5/ 7-ST-3,81 AUCP4BDONZ - 1999945

Na rysunku przedstawiono 10-biegunową wersję produktu, zieloną

Złącze do PCB, prąd znamionowy: 8 A, liczba biegunów: 7, wymiar rastra: 3,81 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kolor: zielony, powierzchnia styku: złoty

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Pozłacane powierzchnie stykowe zapewniają długotrwałą jakość przewodzenia
  • Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
  • Możliwość połączenia dwóch przewodów
Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1999945
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4017918978969
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,006 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij