gniazdo - PC 6-16/ 3-G1F-10,16 - 1999013

Na rysunku przedstawiono wersję 5-biegunową produktu

Gniazdo, prąd znamionowy: 76 A, napięcie znamionowe (III/2): 1000 V, liczba biegunów: 3, wymiar rastra: 10,16 mm, kolor: zielony, powierzchnia styku: srebrny, montaż: Lutowanie na fali

Cena:

379.71 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Popularna zasada montażu umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Przykręcany kołnierz zapewniający najwyższy poziom stabilności mechanicznej
  • Najwyższa elastyczność w projektowaniu urządzeń — jedna listwa do wielu złączy wtykowych z różnymi rodzajami połączeń
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1999013
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Strona katalogu Strona 567 (C-1-2013)
GTIN 4046356038515
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,018 KGM
Numer taryfy celnej 85366930
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij