Gniazdo - MC 1,5/10-GF-3,81 THT-R72 - 1996618

Gniazdo, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, liczba biegunów: 10, wymiar rastra: 3,81 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: cynowy, montaż: Montaż przewlekany THR, Informacje dla użytkownika i zalecenia dotyczące konstrukcji dla technologii Through Hole Reflow znajdują się w sekcji 'Materiały do pobrania'

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1996618
Jednostka opakowania 380 pcs
Minimalne zamówienie 380 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 163 (CC-2009)
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,005 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij