Gniazdo - MSTBA 2,5 HC/ 6-G-5,08 GY - 1994814

Brak zdjęcia

Gniazdo, prąd znamionowy: 16 A, liczba biegunów: 6, wymiar rastra: 5,08 mm, kolor: szary, powierzchnia styku: cynowy, montaż: Lutowanie na fali

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Popularna zasada montażu umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1994814
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4017918986773
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
Numer taryfy celnej 85366930
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij