Łączniki wtykowe płytek drukowanych - GMVSTBR 2,5 HV/ 6-STF-7,62 BDO - 1993271

Na rysunku przedstawiono 4-biegunową wersję produktu

Złącze do PCB, liczba biegunów: 6, wymiar rastra: 7,62 mm, kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
  • Możliwość połączenia dwóch przewodów
  • Wbudowana stalowa sprężyna dociskowa stanowi dodatkowe zabezpieczenie przy wahaniach temperatury i obciążenia
  • Certyfikat UL do 600 V przy minimalnych wymiarach
  • Przykręcany kołnierz zapewniający najwyższy poziom stabilności mechanicznej
Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1993271
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4017918982461
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,016 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij