Złącze do płytek drukowanych - PT 1,5/ 8-5,0-H BD:8-1 SO - 1988422

Brak zdjęcia

Złącze do druku, prąd znamionowy: 17,5 A, napięcie znamionowe: 400 V, wymiar rastra: 5 mm, liczba biegunów: 8, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z pałąkiem chroniącym żyły, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, kolor: zielony

Cena:

168.61 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
  • Możliwość łączenia przewodów dużych przekrojach dzięki prostokątnej komorze zacisku
  • Możliwość połączenia dwóch przewodów
  • Boczny zatrzask umożliwia indywidualne łączenie różnych liczb pinów
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1988422
Jednostka opakowania 100 pcs
Minimalne zamówienie 100 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4017918937034
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,008 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

Serwis próbek

Dla tego artykułu nie jest dostępna próbka.

Serwis próbek
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij