Złącze do płytek drukowanych - PT 2,5/ 4-5,0-V - 1987740

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Złącze do druku, prąd znamionowy: 32 A, napięcie znamionowe: 400 V, wymiar rastra: 5 mm, liczba biegunów: 4, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z pałąkiem chroniącym żyły, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 90 °, kolor: zielony

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
  • Możliwość łączenia przewodów dużych przekrojach dzięki prostokątnej komorze zacisku
  • Możliwość połączenia dwóch przewodów
  • Boczny zatrzask umożliwia indywidualne łączenie różnych liczb pinów
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1987740
Jednostka opakowania 250 pcs
Strona katalogu Strona 427 (C-1-2013)
GTIN 4017918973216
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,005 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia PL (Polska)

Konfigurator

Możesz skonfigurować ten artykuł!
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij