Złącze do płytek drukowanych - SMKDS 2,5/ 2-5,08 BD:1,2 - 1985580

Brak zdjęcia

Złącze do druku, prąd znamionowy: 20 A, napięcie znamionowe: 400 V, wymiar rastra: 5,08 mm, liczba biegunów: 2, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 50 °, kolor: zielony

Cena:

117.07 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
  • Możliwość połączenia dwóch przewodów
  • Ukośne połączenie umożliwia wielorzędowy montaż na płytce drukowanej
  • Wbudowane zabezpieczenie przed wetknięciem zapobiega błędnemu umieszczeniu przewodu poniżej tulejki zaciskowej
  • Boczny zatrzask umożliwia indywidualne łączenie różnych liczb pinów
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1985580
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4017918909369
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,005 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia PL (Polska)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij