Złącze do płytek drukowanych - PTSA 1,5/ 9-3,5-Z - 1985263

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Złącze do druku, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe: 400 V, wymiar rastra: 3,5 mm, liczba biegunów: 9, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 45 °, kolor: zielony. Odwrócone nóżki lutowane, dwurzędowe

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
  • Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
  • Ukośne połączenie umożliwia wielorzędowy montaż na płytce drukowanej
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1985263
Jednostka opakowania 100 pcs
Minimalne zamówienie 100 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 413 (C-1-2013)
GTIN 4017918922344
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,005 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

Konfigurator

Możesz skonfigurować ten artykuł!
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij