Gniazdo - ST 2,5-PCBV/12-G-5,2 - 1980585

Rysunek przedstawia wersję 5-biegunową

Łącznik ST-COMBI, kier. wtykania prostopadły do płytki druk., raster: 5,2 mm, liczba biegun.: 12

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Pozwala to na realizowanie połączeń wtykowych, od szyny nośnej aż do urządzenia przy użyciu takich samych wtyków
  • Szerokość podziałki tych listew gniazd jest zgodna z podziałką wtyków COMBI

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1980585
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 293 (C-1-2017)
GTIN 4017918972257
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,016 KGM
Numer taryfy celnej 85366930
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij