gniazdo - ST 2,5-PCB/ 8-G-5,2 - 1980433

Rysunek przedstawia wersję 5-biegunową

Łącznik ST-COMBI, kier. wtykania równoległy do płytki druk., raster: 5,2 mm, liczba biegun.: 8

Cena:

1540.36 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Szerokość podziałki tych listew gniazd jest zgodna z podziałką wtyków COMBI
  • Pozwala to na realizowanie połączeń wtykowych, od szyny nośnej aż do urządzenia przy użyciu takich samych wtyków

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1980433
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 293 (C-1-2017)
GTIN 4017918972103
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,012 KGM
Numer taryfy celnej 85366930
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij