Łączniki wtykowe płytek drukowanych - MVSTBW 2,5/ 8-ST-5,08 CRWH NZ2 - 1973220

Brak zdjęcia

Wtyk, prąd znamionowy: 12 A, liczba biegunów: 8, wymiar rastra: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, Kolor: biało-kremowy, powierzchnia styku: cynowy

Cena:

517.14 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1973220
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4017918944216
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,017 KGM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

Serwis próbek

Dla tego artykułu nie jest dostępna próbka.

Serwis próbek
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij