Łączniki wtykowe płytek drukowanych - MSTBC 2,5/ 4-STZF-5,08 BK - 1971798

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową

Złącze do PCB, prąd znamionowy: 12 A, liczba biegunów: 4, wymiar rastra: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kolor: czarny

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Niedrogi zacisk do wstępnie konfekcjonowanych przewodów podłączanych w dużych ilościach
  • Przelotki ułatwiają przeciąganie kabli i zmniejszają siły naciągu w miejscu styku
  • Przykręcany kołnierz zapewniający najwyższy poziom stabilności mechanicznej
Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1971798
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4017918932961
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,003 KGM
Numer taryfy celnej 85472000
Kraj pochodzenia PL (Polska)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij