Łączniki wtykowe płytek drukowanych - FKIC 2,5/ 7-ST-5,08 CD BS X13 - 1971358

Brak zdjęcia

Wtyk, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, liczba biegunów: 7, wymiar rastra: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1971358
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4017918930783
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,011 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij