Łączniki wtykowe płytek drukowanych - DFK-MSTB 2,5/ 3-GF-5,08 BK - 1970333

Brak zdjęcia

Gniazdo, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe: 320 V, raster: 5,08 mm, liczba biegun.: 3, rodzaj montażu: montaż bezpośredni

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1970333
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4017918928704
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,004 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij