Łączniki wtykowe płytek drukowanych - MC 1,5/20-G-3,81 GY - 1970126

Brak zdjęcia

Gniazdo, liczba biegunów: 20, wymiar rastra: 3,81 mm, kolor: szary, powierzchnia styku: cynowy, montaż: Lutowanie na fali

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Popularna zasada montażu umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Najwyższa elastyczność w projektowaniu urządzeń — jedna listwa do wielu złączy wtykowych z różnymi rodzajami połączeń
Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1970126
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4017918928155
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,003 KGM
Numer taryfy celnej 85366930
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij