Łączniki wtykowe płytek drukowanych - PC 16/ 2-ST-10,16 - 1967375

Na rysunku przedstawiono wersję 5-biegunową produktu

Wtyk, prąd znamionowy: 76 A, napięcie znamionowe (III/2): 1000 V, liczba biegunów: 2, wymiar rastra: 10,16 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kolor: zielony, powierzchnia styku: Srebrny

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
  • Możliwość połączenia dwóch przewodów
  • Wbudowana stalowa sprężyna dociskowa stanowi dodatkowe zabezpieczenie przy wahaniach temperatury i obciążenia
  • Wbudowane zabezpieczenie przed wetknięciem zapobiega błędnemu umieszczeniu przewodu poniżej tulejki zaciskowej
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1967375
Jednostka opakowania 50 pcs
Strona katalogu Strona 554 (C-1-2013)
GTIN 4017918939236
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,014 KGM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia PL (Polska)

Konfigurator

Możesz skonfigurować ten artykuł!
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij