gniazdo - PC 4/ 6-G-7,62 PIN 3,6 - 1966923

Na rysunku przedstawiono wersję 5-biegunową produktu

Gniazdo, prąd znamionowy: 20 A, napięcie znamionowe (III/2): 630 V, liczba biegunów: 6, wymiar rastra: 7,62 mm, Kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy, montaż: Lutowanie na fali, Kołnierz mocujący: akcesoria nr art. 1827570

Cena:

442.83 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Popularna zasada montażu umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1966923
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4017918915001
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,010 KGM
Numer taryfy celnej 85366930
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

Serwis próbek

Dla tego artykułu nie jest dostępna próbka.

Serwis próbek
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij