Łączniki wtykowe płytek drukowanych - PC 6/ 8-STF-10,16NZ4376 - 1966868

Brak zdjęcia

Wtyk, prąd znamionowy: 41 A, napięcie znamionowe (III/2): 1000 V, liczba biegunów: 8, wymiar rastra: 10,16 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kolor: zielony, powierzchnia styku: Srebrny

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1966868
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4017918914905
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,069 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij