Łączniki wtykowe płytek drukowanych - MSTB 2,5/ 3-ST BD:6-8 - 1966305

Brak zdjęcia

Wtyk, prąd znamionowy: 12 A, liczba biegunów: 3, wymiar rastra: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, Kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy

Cena:

190.37 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1966305
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4017918913243
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,005 KGM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

Konfigurator

Możesz skonfigurować ten artykuł!



Serwis próbek

Dla tego artykułu nie jest dostępna próbka.

Serwis próbek
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij