Łączniki wtykowe płytek drukowanych - MCD 1,5/ 8-G1-3,81 CP 8,10 - 1965746

Brak zdjęcia

Gniazdo, prąd znamionowy: 8 A, liczba biegunów: 8, wymiar rastra: 3,81 mm, Kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy, montaż: Lutowanie na fali

Cena:

539.54 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Popularna zasada montażu umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Przyłącze przewodów na kilku piętrach umożliwia większą szczelność stykową
  • Najwyższa elastyczność w projektowaniu urządzeń — jedna listwa do wielu złączy wtykowych z różnymi rodzajami połączeń
Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1965746
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4017918910525
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,010 KGM
Numer taryfy celnej 85366930
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

Konfigurator

Możesz skonfigurować ten artykuł!



Serwis próbek

Dla tego artykułu nie jest dostępna próbka.

Serwis próbek
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij