Łączniki wtykowe płytek drukowanych - ZEC 1,5/12-ST-5,0C6R1,12BD:SO - 1962121

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
  • Niedrogie złącze wtykowe do bezpośredniego łączenia, obejmujące zaledwie jeden element
  • Przestrzeń zaciskowa otwierana za pomocą śrubokręta umożliwia komfortowe przyłączenie przewodów
  • Kierunek wtykania równoległy do płytki drukowanej
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1962121
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4017918901455
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,019 KGM
Numer taryfy celnej 85366930
Kraj pochodzenia GR (Grecja)

Konfigurator

Możesz skonfigurować ten artykuł!
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij