Łączniki wtykowe płytek drukowanych - SMC 1,5/ 6-G-3,81 HT BK-R44 - 1958672

Brak zdjęcia

Obudowa podstawowa płytki drukowanej, liczba biegunów: 6, wymiar rastra: 3,81 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: cynowy

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Zaprojektowany do integracji z procesem lutowania SMT
  • Ukośne połączenie umożliwia wielorzędowy montaż na płytce drukowanej
  • Najwyższa elastyczność w projektowaniu urządzeń — jedna listwa do wielu złączy wtykowych z różnymi rodzajami połączeń
Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1958672
Jednostka opakowania 160 pcs
Minimalne zamówienie 160 pcs
GTIN 4017918920456
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,005 KGM
Numer taryfy celnej 85366930
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij