Łączniki wtykowe płytek drukowanych - QC 1/ 2-ST-BUS BD:+,- - 1958193

Brak zdjęcia

Wtyk, prąd znamionowy: 10 A, napięcie znamionowe (III/2): 630 V, liczba biegunów: 2, wymiar rastra: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk nożowy, Kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy, Wtyki pozwalają na stworzenie bezprzerwowej pętli przewodów z modułu na moduł.

Cena:

153.72 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1958193
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4017918897758
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,004 KGM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia PL (Polska)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij