Łączniki wtykowe płytek drukowanych - CCV 2,5/10-GF-5,08 P26THR - 1955714

Gniazdo, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, liczba biegunów: 10, wymiar rastra: 5,08 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: cynowy, montaż: Montaż przewlekany THR, Informacje dla użytkownika i zalecenia dotyczące konstrukcji dla technologii Through Hole Reflow znajdują się w sekcji 'Materiały do pobrania'

Cena:

302.66 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Zaprojektowany do integracji z procesem lutowania SMT
  • Pionowe połączenie umożliwia wielorzędowy montaż na obwodzie drukowanym
  • Przykręcany kołnierz zapewniający najwyższy poziom stabilności mechanicznej
  • Najwyższa elastyczność w projektowaniu urządzeń — jedna listwa do wielu złączy wtykowych z różnymi rodzajami połączeń
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1955714
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 301 (C-1-2013)
GTIN 4017918926472
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,005 KGM
Numer taryfy celnej 85366930
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

Serwis próbek

Zamów tutaj indywidualną próbkę

Serwis próbek

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij