Łączniki wtykowe płytek drukowanych - CC 2,5/ 6-G-5,08 P26THRR56 - 1954621

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Gniazdo, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, liczba biegunów: 6, wymiar rastra: 5,08 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: cynowy, montaż: Montaż przewlekany THR, Informacje dla użytkownika i zalecenia dotyczące konstrukcji dla technologii Through Hole Reflow znajdują się w sekcji 'Materiały do pobrania'

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Zaprojektowany do integracji z procesem lutowania SMT
  • Najwyższa elastyczność w projektowaniu urządzeń — jedna listwa do wielu złączy wtykowych z różnymi rodzajami połączeń
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1954621
Jednostka opakowania 330 pcs
Minimalne zamówienie 330 pcs
Strona katalogu Strona 238 (CC-2009)
GTIN 4017918925444
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
Numer taryfy celnej 85366930
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij