Listwy zaciskowe przepustowe - UVKB 4-FS(4-2,8)TP(2,4X0,8)4L - 1954443

Rys. przedst. wersję artykułu

Listwy zaciskowe przepustowe, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, TERMI-POINT®, przekrój: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, szerokość: 6,2 mm, kolor: szary, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wtyki z rozcięciem umożliwiają nasunięcie w miejsce płaskiej tulei wtykowej 6,3 mm, jednej w pełni izolowanej lub dwóch gołych tulei wtykowych 2,8 mm

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1954443
Jednostka opakowania 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4017918052591
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,015 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij