Łączniki wtykowe płytek drukowanych - ZEC 1,0/ 8-ST-3,5 C1 R1,8BD1-8 - 1954155

Brak zdjęcia

Wtyk, prąd znamionowy: 8 A, liczba biegunów: 8, wymiar rastra: 3,5 mm, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy, montaż: Technika bezpośredniego wtykania

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1954155
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4017918896386
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,009 KGM
Numer taryfy celnej 85366930
Kraj pochodzenia GR (Grecja)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij