gniazdo - MCDN 1,5/17-G1-3,5 RNP26THR - 1953677

Rysunek przedstawia wersję 10-biegunową z 20 stykami

Gniazdo, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, liczba biegunów: 17, wymiar rastra: 3,5 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: cynowy, montaż: Montaż przewlekany THR, Artykuł z noskiem zatrzaskującym. Długość pinów wynosi 2,6 mm. Informacje dla użytkownika i zalecenia dotyczące konstrukcji dla technologii Through Hole Reflow znajdują się na: "Downloads"

Cena:

1102.46 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Zaprojektowany do integracji z procesem lutowania SMT
  • Intuicyjna obsługa blokady chroni przed przypadkowym rozłączeniem
  • Przyłącze przewodów na kilku piętrach umożliwia większą szczelność stykową
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1953677
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 103 (CC-2005)
GTIN 4017918920432
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,011 KGM
Numer taryfy celnej 85366930
Kraj pochodzenia BG (Bułgaria)

Serwis próbek

Dla tego artykułu nie jest dostępna próbka.

Serwis próbek

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij