Łączniki wtykowe płytek drukowanych - MSTBA 2,5/ 8-G-5,08 PIN 18,6 - 1950816

Brak zdjęcia

Gniazdo, prąd znamionowy: 12 A, liczba biegunów: 8, wymiar rastra: 5,08 mm, Kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy, montaż: Lutowanie na fali

Cena:

236.18 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Najwyższa elastyczność w projektowaniu urządzeń — jedna listwa do wielu złączy wtykowych z różnymi rodzajami połączeń
  • Popularna zasada montażu umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Kierunek wtykania równoległy do płytki drukowanej
  • Zamknięty kontur gwarantuje optymalną stabilność złącza wtykowego
Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1950816
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4017918888220
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,003 KGM
Numer taryfy celnej 85366930
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

Serwis próbek

Dla tego artykułu nie jest dostępna próbka.

Serwis próbek
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij