Łączniki wtykowe płytek drukowanych - MSTB 2,5/11-ST-5,08-RF - 1948802

Wtyk, prąd znamionowy: 12 A, liczba biegunów: 11, wymiar rastra: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy, Artykuł z kołnierzem zatrzaskowym

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
  • Możliwość połączenia dwóch przewodów
  • Intuicyjna obsługa blokady chroni przed przypadkowym rozłączeniem
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1948802
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4017918893538
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,019 KGM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

Konfigurator

Możesz skonfigurować ten artykuł!



PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij