Łączniki wtykowe płytek drukowanych - MSTBA 2,5/ 2-G-5,08THTPIN26R32 - 1946202

Na rysunku przedstawiono wersję 8-biegunową

Gniazdo, prąd znamionowy: 12 A, liczba biegunów: 2, wymiar rastra: 5,08 mm, Kolor: czarny, powierzchnia styku: cynowy, Informacje dla użytkownika i zalecenia dotyczące konstrukcji dla technologii Through Hole Reflow znajdują się w sekcji 'Materiały do pobrania'

Cena:

95.69 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Najwyższa elastyczność w projektowaniu urządzeń — jedna listwa do wielu złączy wtykowych z różnymi rodzajami połączeń
  • Popularna zasada montażu umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Zamknięty kontur gwarantuje optymalną stabilność złącza wtykowego
Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1946202
Jednostka opakowania 330 pcs
Minimalne zamówienie 330 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4017918864125
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
Numer taryfy celnej 85366930
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij