Gniazdo - MSTBVA 2,5/ 4-G-RN - 1944615

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Gniazdo, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, liczba biegunów: 4, wymiar rastra: 5 mm, kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy, montaż: Lutowanie na fali, Artykuł z noskiem blokującym

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Najwyższa elastyczność w projektowaniu urządzeń — jedna listwa do wielu złączy wtykowych z różnymi rodzajami połączeń
  • Popularna zasada montażu umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Pionowe połączenie umożliwia wielorzędowy montaż na obwodzie drukowanym
  • Zamknięty kontur gwarantuje optymalną stabilność złącza wtykowego
  • Intuicyjna obsługa blokady chroni przed przypadkowym rozłączeniem
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1944615
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 316 (C-1-2013)
GTIN 4017918890896
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
Numer taryfy celnej 85366930
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij