Gniazdo - PC 6-16/ 4-G-10,16 BUGY NZ1180 - 1943959

Brak zdjęcia

Gniazdo, prąd znamionowy: 76 A, napięcie znamionowe (III/2): 1000 V, liczba biegunów: 4, wymiar rastra: 10,16 mm, kolor: niebiesko-szary, powierzchnia styku: Srebrny, montaż: Lutowanie na fali

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Popularna zasada montażu umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Najwyższa elastyczność w projektowaniu urządzeń — jedna listwa do wielu złączy wtykowych z różnymi rodzajami połączeń
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1943959
Jednostka opakowania 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4017918850906
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,016 KGM
Numer taryfy celnej 85366930
Kraj pochodzenia PL (Polska)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij