Łączniki wtykowe płytek drukowanych - FKIC 2,5 HC/ 7-ST-5,08 - 1942646

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Wtyk, prąd znamionowy: 16 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, liczba biegunów: 7, wymiar rastra: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
  • Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
  • Intuicyjna obsługa dzięki oznaczonym różnymi kolorami przyciskom
  • Odwrócony wtyk ze stykami męskimi dla zabezpieczonych przed dotknięciem palcami wyjść urządzeń lub do swobodnych połączeń kabel-kabel
  • Zoptymalizowane do montażu w trudno dostępnych miejscach: obsługa i przyłączanie przewodu z jednego kierunku
  • Szybkie i wygodne testowanie dzięki zintegrowanej możliwości kontrolowania
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1942646
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 495 (C-1-2013)
GTIN 4017918879150
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,011 KGM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

Konfigurator

Możesz skonfigurować ten artykuł!



Serwis próbek

Zamów tutaj indywidualną próbkę

Serwis próbek

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij