Złącze do płytek drukowanych - PT 1,5/ 3-5,0-V - 1935323

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Złącze do druku, prąd znamionowy: 17,5 A, napięcie znamionowe: 400 V, wymiar rastra: 5 mm, liczba biegunów: 3, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z pałąkiem chroniącym żyły, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 90 °, kolor: zielony. Inna możliwość: podłączenie przewodu 1,5 mm² z końcówką rurkową, następnie zmniejszenie napięcia znamionowego lub stopnia zanieczyszczenia / kategorii przepięciowej.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
  • Możliwość łączenia przewodów dużych przekrojach dzięki prostokątnej komorze zacisku
  • Możliwość połączenia dwóch przewodów
  • Boczny zatrzask umożliwia indywidualne łączenie różnych liczb pinów
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1935323
Jednostka opakowania 250 pcs
Minimalne zamówienie 250 pcs
Strona katalogu Strona 421 (C-1-2013)
GTIN 4017918923914
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,003 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

Konfigurator

Możesz skonfigurować ten artykuł!
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij