Złącze do płytek drukowanych - ZFKDSA 1-3,81-12 - 1932876

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową

Złącze do druku, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe: 200 V, wymiar rastra: 3,81 mm, liczba biegunów: 12, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 45 °, kolor: zielony

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
  • Przestrzeń zaciskowa otwierana za pomocą śrubokręta umożliwia komfortowe przyłączenie przewodów
  • Ukośne połączenie umożliwia wielorzędowy montaż na płytce drukowanej
  • Boczny zatrzask umożliwia indywidualne łączenie różnych liczb pinów
  • Podwójne kołki lutownicze zmniejszają obciążenie mechaniczne miejsc lutowania
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1932876
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4017918880101
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,011 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia PL (Polska)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij