Złącze do płytek drukowanych - MKDSP 25/ 3-15,00-F - 1932504

Na rysunku przedstawiono wersję 5-biegunową produktu

Złącze do druku, prąd znamionowy: 125 A, napięcie znamionowe: 1000 V, wymiar rastra: 15 mm, liczba biegunów: 3, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, kolor: zielony. Należy unikać długotrwałych obciążeń mechanicznych złączki

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
  • Możliwość połączenia dwóch przewodów
  • Szybkie i wygodne testowanie dzięki zintegrowanej możliwości kontrolowania
  • Kołnierze mocujące zmniejszają obciążenie mechaniczne miejsc lutowania
  • Wbudowane zabezpieczenie przed wetknięciem zapobiega błędnemu umieszczeniu przewodu poniżej tulejki zaciskowej
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1932504
Jednostka opakowania 25 pcs
Minimalne zamówienie 25 pcs
Strona katalogu Strona 455 (C-1-2013)
GTIN 4017918902032
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,067 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia SK (Słowacja)

Konfigurator

Możesz skonfigurować ten artykuł!



Serwis próbek

Zamów tutaj indywidualną próbkę

Serwis próbek

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij