Złącze do płytek drukowanych - FK-MPT 0,5/16-3,5 (VPE500) - 1931974

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Złącze do druku, prąd znamionowy: 4 A, napięcie znamionowe: 250 V, wymiar rastra: 3,5 mm, liczba biegunów: 16, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 90 °, kolor: zielony

Cena:

300.77 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
  • Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
  • Intuicyjna obsługa dzięki oznaczonym różnymi kolorami przyciskom
  • Łatwe wykonanie pętli potencjałów — optymalne rozwiązanie w przypadku magistrali
  • Niewielkie rozmiary elementów predestynują je do zastosowań z małą ilością wolnego miejsca
  • Pionowe połączenie umożliwia wielorzędowy montaż na obwodzie drukowanym
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1931974
Jednostka opakowania 500 pcs
Minimalne zamówienie 500 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4017918852023
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,005 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

Serwis próbek

Dla tego artykułu nie jest dostępna próbka.

Serwis próbek
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij