Złącze do płytek drukowanych - FK-MPT 0,5/ 3-3,5 (VPE1000) - 1931848

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Złącze do druku, prąd znamionowy: 4 A, napięcie znamionowe: 250 V, wymiar rastra: 3,5 mm, liczba biegunów: 3, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 90 °, kolor: zielony

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
  • Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
  • Intuicyjna obsługa dzięki oznaczonym różnymi kolorami przyciskom
  • Łatwe wykonanie pętli potencjałów — optymalne rozwiązanie w przypadku magistrali
  • Niewielkie rozmiary elementów predestynują je do zastosowań z małą ilością wolnego miejsca
  • Pionowe połączenie umożliwia wielorzędowy montaż na obwodzie drukowanym
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1931848
Jednostka opakowania 1000 pcs
Minimalne zamówienie 1000 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4017918851927
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,001 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij