Gniazdo - FK-MPT 0,5/ 5-ICA-3,5 - 1930357

Na rysunku przedstawiono wersję 9-biegunową produktu

Gniazdo, prąd znamionowy: 3 A, napięcie znamionowe (III/2): 250 V, liczba biegunów: 5, wymiar rastra: 3,5 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: cynowy, montaż: Montaż przewlekany THR, Listwa podstawowa zabezpieczona przed dotykiem, służy do podłączania złączy do druku FK-MPT 0,5

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Odpowiedni do procesów lutowania na fali i reflow
  • Zabezpieczenie przed błędnym wetknięciem przez asymetryczne ustawienie gniazd
  • Łatwa wymiana płytek drukowanych dzięki wtykanym podzespołom
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1930357
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 404 (C-1-2013)
GTIN 4017918823177
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,001 KGM
Numer taryfy celnej 85366930
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij