Złącze do płytek drukowanych - FFKDSA1/H1-7,62- 7 - 1929766

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową

Złącze do druku, prąd znamionowy: 17,5 A, napięcie znamionowe: 630 V, wymiar rastra: 7,62 mm, liczba biegunów: 7, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, kolor: zielony

Cena:

385.55 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
  • Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
  • Intuicyjna obsługa dzięki oznaczonym różnymi kolorami przyciskom
  • Obsługa i przyłączanie przewodów z jednej strony umożliwia integrację w przedniej ścianie urządzenia
  • Podwójne kołki lutownicze zmniejszają obciążenie mechaniczne miejsc lutowania
  • Boczny zatrzask umożliwia indywidualne łączenie różnych liczb pinów
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1929766
Jednostka opakowania 250 pcs
Minimalne zamówienie 500 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4017918610579
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,009 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

Konfigurator

Możesz skonfigurować ten artykuł!



Serwis próbek

Dla tego artykułu nie jest dostępna próbka.

Serwis próbek

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij