Złącze do płytek drukowanych - MKKDS 3/ 2 BEIGE PIN3,5(VE250) - 1929229

Brak zdjęcia

Złącze do druku, Prąd znamionowy: 22 A, Napięcie znamionowe: 400 V, Wymiar rastra: 5 mm, Liczba biegunów: 2, Rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, Montaż: Lutowanie na fali, Kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, Kolor: szaro-beżowy, Produkt można łączyć rzędowo do różnej liczby biegunów!

Cena:

232,10 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1929229
Jednostka opakowania 250 pcs
Minimalne zamówienie 250 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4017918901318
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,009 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij