Złącze do płytek drukowanych - KDS10/ 1 - 1928534

Na rysunku przedstawiono wersję 5-biegunową produktu

Złącze do druku, Prąd znamionowy: 76 A, Napięcie znamionowe: 320 V, Wymiar rastra: 10 mm, Liczba biegunów: 1, Rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, Montaż: Lutowanie na fali, Kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, Kolor: zielony

Cena:

335,94 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
  • Możliwość połączenia dwóch przewodów
  • Łatwe wykonanie pętli potencjałów z dodatkowym połączeniem z płytką drukowaną
  • Boczny zatrzask umożliwia indywidualne łączenie różnych liczb pinów
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 1928534
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4017918571962
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,015 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij